STYKI POM. FRONT. CTX3 3P (9-150A) / 4P (40-135A) 4NO
CTX3
Legrand
STYKI POM. FRONT. CTX3 3P (9-150A) / 4P (40-135A) 4NO
REF. 416853
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970408440
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
77,99 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Liczba styków przełącznych | 0 |
---|---|
Liczba styków zwiernych | 4 |
Liczba styków rozwiernych | 0 |
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V | 3 A |
Rodzaj połączenia elektrycznego | Połączenie śrubowe |
---|---|
Model | Montaż od góry |
Sposób montażu | Montaż czołowy |
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ