CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 110V AC
CTX3
Legrand
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 110V AC
REF. 416924
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970408860
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
110,69 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz | 93.5-121 V |
---|---|
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz | 93.5-121 V |
Rodzaj napięcia sterowania | AC |
---|
Dokumentacja
1 dokument
Poradnik techniczny
WYBIERZ