-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Liczba styków przełącznych
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Rodzaj osprzętu elektrycznego
-
Funkcja
-
Sposób/zasada działania
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Rodzaj akcesorium/części
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
-
Funkcja przełączająca
-
Funkcja przełączająca
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Zakres nastawy prądu
-
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Nastawa czasu
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
-
Przezroczysty
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Liczba styków zwiernych
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Materiał obudowy
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Liczba styków rozwiernych
-
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
-
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
-
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
-
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Rodzaj napięcia sterowania
-
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
-
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
-
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
-
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
-
Liczba styków głównych rozwiernych
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
-
Rodzaj napięcia zasilania
-
Z pokrywą transparentną
-
Model/kształt/forma
-
Napięcie pracy dla DC
-
Napięcie pracy dla DC
-
Napięcie pracy dla DC
-
Napięcie pracy dla DC
-
Liczba styków głównych zwiernych
-
Znamionowy prąd pracy Ie, 400 V
-
Rodzaj połączenia elektrycznego
-
Liczba styków głównych zwiernych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych
-
Rodzaj podłączenia styków głównych
-
Model
-
Do wyłączania awaryjnego
-
Model
-
Sposób montażu
-
Klasa wyzwalania
-
Ze wskaźnikiem LED
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Stopień ochrony (NEMA)
-
Obsługa ręczna
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Złącze (interfejs)
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych zwłocznych
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowy prąd pracy dla AC-4, 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych wyprzedzających
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Znamionowa moc pracy dla AC-4, 400 V
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
-
Wersja modułowa
-
Wersja modułowa
-
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Głębokość
-
Odporność udarowa
-
Stopień ochrony (IP)
-
Stopień ochrony (IP)
-
Kolor
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA UKŁADU ROZRUCHOWEGO BEZ PRZYCISK.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA UKŁADU ROZRUCHOWEGO Z PRZYC ON/OFF
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 40-60A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 100-135A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 165-330A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 420-500A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 4P 750-900A 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 24V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 48V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 110V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 380V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 22 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 24V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 24V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 48V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 48V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 110V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 230V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 380V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 40 415V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 65 24V AC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 65 24V DC
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
CEWKA ZAPASOWA CTX3 65 48V AC
Cena bez VAT