Systemy ogrzewania
Elektryczne ogrzewanie podłogowe, grzejniki elektryczne oraz systemy przeciwoblodzeniowe dla nowych i remontowanych budynków
Ogrzewanie elektryczne jest najefektywniejszym źródłem ogrzewania w domach energooszczędnych. W dobrze izolowanym domu zapotrzebowanie na dodatkowe źródło energii jest tak niskie, że kosztowny system ogrzewania nie ma sensu. Ogrzewanie elektryczne to najlepszy wybór zarówno teraz, jak i w przyszłości.
Systemy ogrzewania elektrycznego Ensto oferują połączenie wygody, elastyczności i bezpieczeństwa. Kiedy dodamy do tego łatwość instalacji łatwo zrozumieć, dlaczego rozwiązania grzewcze Ensto są mądrym wyborem.
- Ogrzewanie podłogowe (maty grzewcze i kable)
- Termostaty
- Grzejniki elektryczne
- Ochrona przeciwoblodzeniowa
Dbamy o ciepło w Twoim domu!
Dlaczego ogrzewanie elektryczne?
Opłacalność
-
Przy inwestowaniu w budowę instalacji grzewczej, najtańszym i najłatwiejszym w montażu rozwiązaniem jest energooszczędne ogrzewanie elektryczne
Prostota eksploatacji
- Ogrzewanie elektryczne jest łatwe w użyciu i nie wymaga regularnego przeglądu.
Szybkość reakcji
-
Ogrzewanie elektryczne reaguje szybko i sprawnie na potrzebę zmiany temperatury w pomieszczeniu. Grzejniki elektryczne mają niemalże 100% sprawność.
Różnorodność
-
Istnieją różne rodzaje ogrzewania elektrycznego: grzejniki elektryczne, kable grzejne, maty podłogowe, a także powietrzne pompy ciepła.
Bezpieczeństwo
-
Bezpieczny system ogrzewania jest szczególnie ważny w gospodarstwach domowych z dziećmi, zwierzętami oraz osobami starszymi.
Łatwość sterowania
-
Możliwości są nieograniczone dzięki nowoczesnemu, inteligentnemu systemowi sterowania.
Grzejniki elektryczne Ensto
Grzejniki są powszechnym rozwiązaniem stosowanym do ogrzewania różnych powierzchni, ze względu na łatwość montażu. Komfortowy poziom temperatury osiągany jest szybko, ponieważ większość energii przekształca się w ciepło. Energooszczędne grzejniki elektryczne nadają się do zastosowania w nowych i odnawianych domach oraz jako dodatkowe źródło ciepła. Wszystkie grzejniki Ensto są bezpieczne dzięki niskiej temperaturze powierzchni i automatycznemu zabezpieczeniu przed przegrzaniem.
Cechy
Grzejniki elektryczne firmy Ensto wyposażone są w inteligentny, elektroniczny termostat, który umożliwia ich zdalną kontrolę za pomocą smartfona (dzięki wbudowanemu modułowi Bluetooth).
Grzejniki można kontrolować za pomocą termostatów elektronicznych lub aplikacji Ensto Heat Control. Dzięki naszej aplikacji możesz dobrać indywidualny, tygodniowy lub długoterminowy harmonogram temperatury, a także na bieżąco śledzić zużycie energii w domu. Aplikacja pomoże Ci zarządzać ogrzewaniem w domu (grzejnikami elektrycznymi oraz ogrzewaniem podłogowym), bazując na Twoich ustawieniach.
Grzejniki Beta
Grzejniki elektryczne Beta mogą być stosowane w pomieszczeniach suchych i wilgotnych (IP21). Dzięki zastosowaniu elementu grzejnego w kształcie litery X, posiadają niską temperaturę powierzchniową. Grzejniki mogą być montowane na ścianie lub być użyte jako wolnostojące (z oddzielnymi nóżkami).
Grzejniki BETA-EP z inteligentnym termostatem elektronicznym i wtyczką
- Grzejniki wyposażone są w moduł technologii Bluetooth, co pozwala na zdalne zarządzanie nimi poprzez aplikację Ensto Heat Control
- Bardzo dokładny, bezgłośny oraz inteligentny termostat z dokładnością +/-0.1°C
- Szybka reakcja na zmiany temperatury poprawia komfort użytkowania i zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu
- Możliwość dokupienia oddzielnych nóżek, aby grzejnik był przenośny
Grzejniki BETA-EB z inteligentnym termostatem elektronicznym i puszką przyłączeniową
- Grzejniki wyposażone są w moduł technologii Bluetooth, co pozwala na zarządzanie nimi poprzez aplikację Ensto Heat Control
- Bardzo dokładny, bezgłośny oraz inteligentny termostat z dokładnością +/-0.1°C
- Szybka reakcja na zmiany temperatury poprawia komfort użytkowania i zapewnia równomierny rozkład temperatury w pomieszczeniu
- Pobór mocy w stanie gotowości <0.3 W
- Grzejniki mogą być montowane na ścianie lub jako wolnostojące (w wariancie z oddzielnymi nóżkami)
Grzejniki przenośne BETA-MP z termostatem mechanicznym i wtyczką
- Nóżki w zestawie
- Właściwa regulacja temperatury z dokładnością termostatu +/-0.5°C
- Termostat mechaniczny jest bardziej odporny na zakłócenia sieci elektrycznej i dlatego nadaje się do stosowania np. w domkach letniskowych
Grzejniki Tupa
Grzejniki elektryczne Tupa mogą być instalowane głównie w pomieszczeniach suchych (IP20) z wyjątkiem ROTI (IP24), które mogą być instalowane także w wilgotnych pomieszczeniach.
Grzejniki elektryczne Ensto Tupa oferują doskonałe połączenie efektywności energetycznej, komfortu, bezpieczeństwa, niezawodności, elastyczności. Łatwy montaż oraz brak konieczności regularnego przeglądu to ich dodatkowa zaleta.
- Puszka przyłączeniowa
- Bardzo dokładny i bezgłośny, inteligentny termostat (dokładność +/-0.1°C)
- Możliwość czasowego obniżenia temperatury od wartości ustawionej
- Funkcja Master/Slave:
- Grzejniki Taso i Lista są dostępne bez termostatu
- Wykrywanie błędu czujnika pomieszczenia
- Zarządzanie inteligentnymi funkcjami poprzez aplikację Ensto Heat Control
- Zużycie energii w stanie gotowości <0.3 W
Elektryczne ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe jest odpowiednie dla większości podłóg. Można stosować je jako główne lub dodatkowe źródło ciepła. Ogrzewanie podłogowe i wydajna wentylacja pozwalają uniknąć zawilgocenia i problemów z nim związanych. Ponieważ ogrzewanie podłogowe zapewnia wyższą temperaturę, możliwe jest obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1-2 ° C bez pogorszenia komfortu cieplnego. Pozwoli to zaoszczędzić 5-10% kosztów ogrzewania.
Podłogowe maty grzejne ThinMat
Mata ThinMat 100 W/m2 wystarcza do zapewnienia komfortu w pomieszczeniu suchym lub wilgotnym. Maty nie można stosować bezpośrednio pod nawierzchniami drewnianymi. Kabel grzejny przymocowany jest do samoprzylepnej siatki, dzięki czemu kabel nie przesuwa się przy wykonywaniu wylewki. Produkty są łatwe w montażu, nadają się do podłóg betonowych, kamiennych i klinkierowych.
Podłogowe kable grzejne Tassu i Tassu S
Przy użyciu przewodów grzejnych TASSU, można wykonać ogrzewanie podłogowe bezpośrednie lub akumulacyjne. Kabel Tassu jest używany głównie do nowych, betonowych konstrukcji podłogowych. Kabel Tassu S jest używany do obiektów remontowanych z drewnianymi konstrukcjami podłogowymi. Przewód Tassu dostępny jest jako gotowy zestaw zasilany jednostronnie. Zewnętrzna powłoka wykonana jest z PCW.
- Gotowy zestaw zapewnia prosta instalację
- Kable można wykorzystać do ogrzewania podłogowego bezpośredniego lub akumulacyjnego
Termostaty
Dzięki zastosowaniu niezawodnych i dokładnych termostatów temperatura w każdym pomieszczeniu pozostaje stała i komfortowa. Pozwala to także zaoszczędzić energię i pieniądze. Są stylowe i łatwe w użyciu, a złącza bezśrubowe sprawiają, że montaż jest szybki i niezawodny.
- Oszczędności
- Podczas nieobecności możesz łatwo obniżyć temperaturę, oszczędzając energię i pieniądze.
- Komfort
- Precyzyjne termostaty gwarantują równomierną temperaturę i komfort
- Styl
- Nasze termostaty charakteryzują się nowoczesnym i estetycznym wzornictwem
Termostat podłogowy
Termostat do indywidualnego sterowania temperaturą w pomieszczeniu w zależności od temperatury podłogi. Termostat idealnie nadaje się do odnowionych miejsc dzięki wbudowanemu wyłącznikowi różnicowo-prądowemu 30mA (RCCB).
Termostat podwójny
Podwójne termostaty do sterowania temperaturą w pomieszczeniach. Mogą być stosowane jako podwójne, powietrzno-podłogowe, bądź tylko jako powietrzne lub podłogowe.
Ochrona przeciwoblodzeniowa
Systemy ochrony przeciwoblodzeniowej są coraz częściej stosowane w naszych warunkach klimatycznych. Zapobiegają one powstaniu oblodzenia, a więc likwidują przyczyny, a nie tylko skutki. Podmiotami decydującymi się na wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowych są już nie tylko instytucje zabezpieczające schody, rampy rozładowcze, podjazdy i zakłady przemysłowe (rurociągi), ale coraz częściej również osoby prywatne, które decydują się na zastosowanie tego typu rozwiązań na schodach, podjazdach do garaży oraz rynnach i rurach spustowych. Poza w/w typowymi zastosowaniami, przed oblodzeniem i zaleganiem śniegu możemy zabezpieczać: chodniki, parkingi, kładki, obrzeża dachów, zbiorniki, posadzki w chłodniach przemysłowych, elementy anten satelitarnych, prowadnice bram przesuwnych i wiele innych miejsc i urządzeń – wszędzie tam, gdzie zalegający śnieg i lód uniemożliwia ich prawidłowe funkcjonowanie. Dzięki systemom przeciwoblodzeniowym uciążliwe odśnieżanie dachu, podjazdu czy schodów nie jest już konieczne. Zauważalne jest coraz częstsze stosowanie systemów przeciwoblodzeniowych w rolnictwie (podgrzewanie posadzek w stajniach i chlewniach, gleby np. w szklarniach) oraz sporcie (podgrzewane murawy boisk sportowych).
Kable samoregulujące Optiheat
Optiheat to seria samoregulujących kabli grzejnych Ensto przeznaczonych do ochrony przeciwoblodzeniowej. Za pomocą Ensto Optiheat można w prosty sposób zaprojektować i wykonać systemy przeciwoblodzeniowe. Typowym zastosowaniem kabli jest zapobieganie oblodzeniu rynien i rur spustowych, dachów, schodów, podjazdów oraz ochrona rurociągów przed zamarzaniem.
Jednożyłowy przewód grzejny Tash
Przewody Tash służą do ochrony przeciwoblodzeniowej terenów zewnętrznych i rurociągów. Bezhalogenowa powłoka przewodu (HFFR) jest także odporna na substancje chemiczne. Maksymalna moc 30W/m (beton), 25W/m (piasek), 20W/m (rurociągi). Temperatura pracy 80 °C, chwilowa 160 °C. Maksymalne napięcie zasilania 500V. Przewód może być instalowany bezpośrednio w asfalcie. Minimalny promień gięcia wynosi 5x średnica przewodu.