System instalacyjny EnstoNet
Modularny system instalacyjny EnstoNet
Budowa instalacji EnstoNet odbywa się etapami, za pomocą prefabrykowanych modułów. Korzystając z komponentów EnstoNet obwody oświetlenia i gniazd instalowane są bardzo sprawnie, gdyż ich przyłączanie nie wymaga otwierania żadnych elementów.
Dzięki tym rozwiązaniom większe instalacje wykonuje się szybciej, jako mniejsze moduły. Dlatego też prace elektroinstalacyjne mogą być prowadzone równolegle w różnych punktach budynku, a poszczególne moduły zasilone zaraz po ich instalacji.
Do instalacji systemu EnstoNet nie stosuje się żadnych dodatkowych komponentów czy też specjalistycznych narzędzi. Elementy pakowane są indywidualnie w łatwe do identyfikacji pudełka. Także dostawy mogą być dostosowane do harmonogramu inwestycji i prac na budowie. System EnstoNet to nie tylko łatwość i szybkość instalacji, ale także ochrona środowiska, gdyż jego montaż nie generuje żadnych plastikowych ani metalowych odpadów.
Zalety systemu EnstoNet
- Redukcja kosztów wykorzystanych materiałów
- Krótszy czas realizacji projektów
- Elastyczność zmian w całym cyklu eksploatacji inwestycji
- Możliwość demontażu systemu i jego ponownego wykorzystania
- Krótszy czas instalacji okablowania
- Korzystny wpływ na ochronę środowiska
Ensto Plugi - Szybki, elastyczny i korzystny kosztowo sposób na instalację elektryczną
Rozwiązanie Ensto Plugi wykorzystuje elementy EnstoNet, rozbudowując instalację o dodatkowe funkcje inteligentne. Uwzględnia on możliwość modyfikacji systemu do dystrybucji i rozdziału energii, a także do sterowania i kontroli w budynkach użyteczności publicznej.
Kilkanaście lat temu Ensto zaprojektowało system EnstoNet, który początkowo zawierał wyłącznie złączki oraz puszki rozdzielcze. Z biegiem lat system ten zdobył popularność w instalacjach budownictwa komercyjnego i w związku z tym został poszerzony o dalsze komponenty: wiązki i elementy produkowane na zamówienie. Rozwiązanie Ensto Plugi, bazujące na systemie EnstoNet, rozbudowane jest o elementy inteligentne oraz o programowanie dla systemu KNX, KNX-Dali i bezprzewodowego eNet. W rezultacie otrzymujemy najbardziej uniwersalny, prefabrykowany system do budowy instalacji elektrycznej.
System doskonale dopasowany do wielu zadań!
W typowym procesie realizacji inwestycji budownictwa komercyjnego, etap prac elektroinstalacyjnych jest jednym z ostatnich. W trakcie budowy projekt instalacji elektrycznej często ulega jednak zmianie, a co więcej, modyfikacje wdrażane są także w trakcie prac monterskich. Na skutek tego wykonawcy mają bardzo mało czasu na wykonanie prac i pojawiają się problemy z koordynacją zmian oraz wdrażaniem dodatkowych elektromonterów.
System EnstoNet pozwala uniknąć tych problemów dając zawsze margines czasowy na niespodziewane modyfikacje, a jego łatwość i szybkość w montażu pozwala na realizację większych instalacji bez dodatkowego personelu.
Kluczowym elementem systemu EnstoNet jest złączka
System EnstoNet zaprojektowany jest w taki sposób, aby wykonywanie połączeń za pomocą specjalnych złączek było dziecinnie łatwe, szybkie i bezpieczne. Złączki są kodowane mechanicznie i dodatkowo poprzez kolory, które sugerują ich zastosowanie. Dzięki temu wykluczone są pomyłki podczas wykonywania okablowania. Kolorystyczna identyfikacja obwodów powoduje też, że wszelkie późniejsze modyfikacje instalacji są o wiele prostsze. System EnstoNet stosowany jest najczęściej do zasilania opraw oświetleniowych oraz gniazd, do których okablowanie poprowadzone jest z podwieszanych sufitów lub z tzw. podłogi technicznej.
Nowość: EnstoNet XL
Złączki instalacyjne EnstoNet XL powstały specjalnie z myślą o tym, aby spełnić wszystkie wymagania dotyczące okablowania o obciążalności do 32A. System złączy zawiera solidne łączniki odpowiednie zarówno do systemów przewodów metalowych, jak i różnego rodzaju kabli do 6 mm².