Skip to main content
Logo print

STYCZNIKI I PRZEKAŹNIKI TERMOBIMETALOWE CTX³ | Legrand Poland

STYCZNIKI I PRZEKAŹNIKI TERMOBIMETALOWE CTX³

Artykuły i porady 25/08/2023
Aparatura i osprzęt przemysłowy

W ofercie Legrand Polska dostępne są styczniki i przekaźniki termiczne CTX³. Oprócz standardowych wersji oferowane są styczniki 4-biegunowe, styczniki miniaturowe, styczniki sterujące oraz styczniki z cewkami pracującymi na prąd stały. Dzięki pełnej gamie produktów istnieje możliwość kompleksowej realizacji inwestycji w zakresie aparatury elektrycznej.


Do czego służą styczniki przemysłowe i przekaźniki termobimetalowe CTX³?

Trój- i czterobiegunowe styczniki elektryczne CTX³ oraz styczniki miniaturowe CTX³ mini przeznaczone są do zdalnego łączenia trójfazowych obwodów prądu przemiennego w warunkach określonych kategorią użytkowania AC-3 (łączenie silników klatkowych) oraz AC-1 (łączenie urządzeń grzejnych).

Tworzenie wszechstronnych rozwiązań do sterowania silnikami (kompaktowe układy rozruchowe, zestawy nawrotne, itd.) za pomocą styczników przemysłowych CTX³ jest możliwe dzięki:

  • szerokiej gamie tych produktów dla różnych wartości prądów znamionowych i napięć sterujących, 
  • różnorodności wyposażenia pomocniczego i akcesoriów 
  • możliwości pełnej współpracy z przekaźnikami termobimetalowymi oraz nowymi wyłącznikami silnikowymi MPX³

Oferta została podzielona ze względu na prądy łączeniowe na 9 grup (gabarytów) o prądach łączeniowych od 6 A (CTX³ mini) do 800 A (CTX³ 800) dla kategorii użytkowania AC-3.  

Przekaźniki termobimetalowe służą natomiast do zabezpieczania silników przed skutkami przeciążeń - długotrwałego rozruchu i przedłużonego wymuszonego zatrzymania. Funkcja zabezpieczenia różnicowego umożliwia lepszą ochronę w przypadku zaniku jednej fazy. Instalacja przekaźników termicznych jest bardzo prosta - przyłącza się je bezpośrednio pod stycznikami CTX³.

im1

Podstawowe parametry styczników przemysłowych CTX³

Wytrzymałość mechaniczna
Jednym z podstawowych parametrów podawanych w przypadku styczników jest ich wytrzymałość mechaniczna. Przy znamionowym obciążeniu w kategorii AC-3 styczniki CTX³ wytrzymują aż do 15 milionów cykli łączeniowych.

Częstotliwość załączania
Kolejnym parametrem określającym trwałość styczników jest maksymalna częstotliwość załączania (częstość operacji łączeniowych), która dla styczników CTX³ wynosi od 1200 do 1800 cykli/godzinę przy obciążeniu znamionowym w kategorii AC-3.

Cewki sterujące
Istotną zmianą w nowej ofercie CTX³ jest wprowadzenie styczników wyposażonych w cewki sterujące pracujące przy napięciu stałym 24, 48 lub 240 V DC. W przypadku zaś styczników z cewkami sterowanymi napięciem przemiennym dostępne są wykonania na 24, 48, 110, 230, 380 i 440 V AC (50/60 Hz). 
Zakres napięć sterujących może zmieniać się w granicach od 0,85 do 1,1 napięcia znamionowego cewki. Pobór mocy obwodu sterowania styczników wynosi przy załączaniu od 53 do 229 VA (styczniki CTX³ od 9 do 150 A) oraz od 380 do 1000 VA (styczniki CTX³ od 185 do 800 A), natomiast moc podtrzymania kształtuje się w granicach od 9 VA do 29 VA.

Poznaj pełną ofertę wyłączników silnikowych, styczników i przekaźników Legrand >>