Transformatory i szynoprzewody
Transformatory i szynoprzewody > Szynoprzewody LB Plus
System LB Plus to szynoprzewody rozdzielcze o prądzie znamionowym od 25 do 63 A, w wersjach 2-, 4-, 6- i 8-przewodowych ze stopniem ochrony IP55. System LB Plus pozwala na stosowanie wtyczek 10, 16 i 32 A. Najważniejsze zalety systemu to sztywność i solidność konstrukcji, szybka i prosta instalacja, wtyczki trójfazowe do bezpieczników i wyłączników nadprądowych, możliwość zmiany punktów zasilania opraw oświetleniowych bądź odbiorników małej mocy.
Transformatory i szynoprzewody > Szynoprzewody LB plus DATA
System LB Plus Data jest przeznaczony do sterowania i zarządzania oświetleniem w budynkach usługowych i przemysłowych we współpracy z rozwiązaniem LIGHTING MANAGEMENT opracowanym przez firmy BTICINO i LEGRAND wspierających protokoły DALI oraz 1-10 V. Seria LB Plus Data ma takie same parametry mechaniczne i elektryczne jak seria LB Plus. Zakres prądów znamionowych jest identyczny i wynosi od 25 do 63 A. Do montażu stosuje się takie same akcesoria jak dla serii LB Plus. Elementy szynoprzewodów różnią się jednak dwoma dodatkowymi przewodami, które mogą być użyte do sterowania oświetleniem poprzez magistralę BUS za pomocą systemów sterowania oświetleniem.
Transformatory i szynoprzewody >Szynoprzewody MR
System szynoprzewodów MR stosuje się w instalacjach dystrybucji średnich mocy. Wartości znamionowe prądu obejmują zakres od 160 do 1000 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej. Obudowa pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.
Transformatory i szynoprzewody > Szynoprzewody MS
System szynoprzewodów przeznaczony do zastosowania w małych i średnich instalacjach dystrybucji energii. Wartości znamionowe prądu to 63 A, 100 A i 160 A. Gniazda odpływowe rozmieszczone są po obu stronach (3+3). Przewodniki wykonane są z miedzi (za wyjątkiem wersji 63 A - przewodnik aluminiowy), obudowa natomiast pełni rolę przewodnika ochronnego. Standardowy stopień ochrony IP40, lub IP55 po wyposażeniu w specjalne akcesoria.
Transformatory i szynoprzewody > Szynoprzewody SCP
System szynoprzewodów SCP wyróżniają kompaktowe rozmiary dla całego zakresu wartości znamionowych prądu - od 630 do 5000 A. Przewodniki wykonane są z aluminium powlekanego galwanicznie lub z miedzi elektrolitycznej. Przewodniki są wzajemnie izolowane, tworząc strukturę warstwową. Dostępne wersje: 4 przewodniki (3L+N+PE); 5 przewodników (3L+N+PE+FE; 3L+2N+PE). Stopień ochrony IP55.
Transformatory i szynoprzewody > Szynoprzewody TS-MTS
System szynoprzewodów ślizgowych TS/MTS to system przeznaczony do zasilania ruchomych odbiorników takich jak suwnice, dźwigi, podnośniki, linie montażowe, itp. Seria TS/MTS, dzięki dostępności elementów do zmiany kierunku i szerokiej ofercie elementów mocujących, pozwala spełniać wymagania stawiane przez wszelkiego rodzaju instalacje. Dostępne wykonania: 3L+N+PE (5 przewodów) o prądach znamionowych 63-70-110-150 A oraz 3L+PE (4 przewody) o prądzie znamionowym 250 A (dedykowane do zasilania silników trójfazowych).
Transformatory i szynoprzewody > Transformatory
Szeroka oferta transformatorów suchych żywicznych SN Green T.HE marki Legrand obejmuje zarówno transformatory standardowe, spełniające wymagania rozporządzenia KE 548/2014 jak i transformatory specjalne zaprojektowane na konkretne zamówienie i w ścisłej współpracy z klientem na każdym etapie realizacji projektu. Zakres usług obejmuje także serwis techniczny po zakończeniu inwestycji. Transformatory rozdzielcze standardowe: - moc znamionowa: od 100 do 3150 kVA - znamionowe napięcie pierwotne: do 36 kV - znamionowe napięcie wtórne: do 433 V. Transformatory specjalne: - moc znamionowa: do 20 000 kVA - znamionowe napięcie pierwotne: do 36 kV - znamionowe napięcie wtórne: na zamówienie.
Transformatory i szynoprzewody > Zabezpieczenia transformatorów
Układy monitorowania temperatury przeznaczone do ochrony termicznej transformatorów suchych SN. Dostępne są wykonania: - moduł T154 dla 4 czujników Pt100 - moduł MT200L dla 4 czujników Pt100 - moduł T119 DIN dla 6 czujników PTC do montażu na wsporniku TH 35 - moduł T 119 dla 6 czujników PTC - moduł NT935 dla 4 czujników Pt100 z wyjściami analogowym i cyfrowym - moduł VRT200 lub AT100 do sterowania wentylatorami.