System zasilania gwarantowanego UPS
System zasilania gwarantowanego UPS > Archimod HE
UPS o dowolnej konfiguracji faz wykonany w technologii VFI-SS-111 o mocy 6,7-480 kW. Urządzenie o najwyższej światowej klasie niezawodności o konstrukcji eliminującej występowanie pojedynczych punkty awarii. Archimod HE posiada wszystkie cechy Trimod HE, dodatkowo posiada gabaryt typowej szafy rack 19” lub Legrand XL3-4000 o konstrukcji umożliwiającej instalację zasilacza w „gorącym korytarzu”. Dzięki konstrukcji „hot-swap”, zmiennej konfiguracji faz i najwyższemu stopniu niezawodności przy zachowaniu sprawności 95% nawet przy obciążeniu 20%, to urządzenie nie tylko jest wysoce uniwersalne, lecz wpasuje się w najwyższe wymagania stawiane przez centra danych, ale i krytyczne instalacje dbające o zdrowie i życie ludzkie. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl
System zasilania gwarantowanego UPS > Bypassy
Zewnętrzne krótkoprzerwowe przełączniki bypassu serwisowego. Wykonania systemowe jednofazowe do 3 kVA i do 10 kVA, zawierające dodatkowe gniazda (PDU). Umożliwiają demontaż urządzeń z sieci teleinformatycznej bez przerywania zasilania. Rozwiązania trójfazowe – dostępne jako opcje na życzenie do ofert na UPSy trójfazowe.
System zasilania gwarantowanego UPS > Daker DK
UPS jednofazowy VFI-SS-111 o mocy 1-10 kVA z opcją faz 3/1 i z dostępnymi panelami bateryjnymi. Zasilacz można instalować jako urządzenie wolnostojące lub w szafie rack 19” do których jest przede wszystkim dedykowany. Jest to urządzenie o sprawności do 94%, współczynniku mocy 1 oraz przyjaznym interfejsie. Dzięki technologii wykonania online o podwójnej konwersji zapewnia nie tylko wyższy poziom bezpieczeństwa niż urządzenie VI (line-interactive) lub VD (offline) ale i jest przyjazny dla kieszeni. Dostępne są akcesoryjne interfejsy komunikacyjne, baterie, bypassy oraz inne akcesoria. Dedykowany do zastosowań wszędzie tam, gdzie wymagane są najwyższe poziomy bezpieczeństwa przy ograniczonym budżecie. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl
System zasilania gwarantowanego UPS > Keor HP
UPS trójfazowy transformatorowy w technologii VFI-SS-111 o mocy 100-800 kVA, PF=0,9. Keor HP to wysokosprawny trójfazowy UPS w wykonaniu monoblokowym z wbudowanym transformatorem separacyjnym. Zasilacz UPS przeznaczony jest do zasilania odbiorów szczególnie wrażliwych, wyposażony w prostownik/falownik IGBT oraz kontroler współczynnika mocy PFC, eliminujący generację mocy biernej. Dzięki nowoczesnej elektronice sterującej, jest jednym z najbardziej konfigurowalnych i wysoce niezawodnych urządzeń na rynku. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl
System zasilania gwarantowanego UPS > Keor Line RT
UPS jednofazowy VI o mocy 1-3 kVA o bateriach wbudowanych. Proste i ekonomiczne rozwiązanie w technologii line-interactive do podstawowych zastosowań, wolnostojące lub do montażu w szafie rack 19”. Dzięki dużej ilości gniazd wyjściowych dobrze dopasowany do użycia jako zabezpieczenie szaf teleinformatycznych. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl.
System zasilania gwarantowanego UPS > Niky
UPS jednofazowy VI (line-interactive) o mocy 0,6-1,5 kVA. Małe, ciche i markowe rozwiązanie o sprawdzonej i bezpiecznej konstrukcji. Optymalne do zastosowań SOHO. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl
System zasilania gwarantowanego UPS > Niky S
UPS jednofazowy VI (line-interactive) o mocy 0,6-1,5 kVA. Małe, ciche i markowe rozwiązanie o sprawdzonej i bezpiecznej konstrukcji. Optymalne do zastosowań SOHO. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl
System zasilania gwarantowanego UPS > Keor Multiplug
UPS jednofazowy VD (offline) o mocy 0,6-0,8 kVA. Jeden UPS i 8 gniazd z autonomią do kilkunastu minut. Sześć gniazd zapewnia podtrzymanie, dwa gniazda filtrują napięcie zasilające. UPS jest bezgłośny, więc doskonale zadba o domowe elektroniczne centrum rozrywki także dlatego, że zabezpiecza także sieć LAN przed przepięciami. Estetyczny, mały, nieskomplikowany UPS do zastosowań domowych i SOHO. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl
System zasilania gwarantowanego UPS > Megaline i Megaline Rack
UPS modułowy, jednofazowy w technologii VFI-SS-111 o mocy od 1,25-10 kVA. Unikatowe i wyjątkowe rozwiązanie: jednofazowego modułowego zasilania gwarantowanego, zapewniające najwyższe bezpieczeństwo zasilania dla komponentów szaf teleinformatycznych i nie tylko. Zasilacze Megaline występują jako zasilacze wolnostojące lub montowane w szafach rack 19”. Dzięki wysoce redundantnej konstrukcji i wysokiej elastyczności konfiguracji baterii oraz ładowarek baterii urządzenie gwarantuje bezpieczną wieloletnią eksploatacje nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl
System zasilania gwarantowanego UPS > Trimod HE
UPS o dowolnej konfiguracji faz wykonany w technologii VFI-SS-111 o mocy 3,4-80 kW. Urządzenie o najwyższej światowej klasie niezawodności o konstrukcji eliminującej występowanie pojedynczych punkty awarii. Trimod HE to budżetowe urządzenia gwarantujące najwyższą odporność na awarie, przy jednoczesnej niezrównanej elastyczności konfiguracji: zmiennie konfigurowalnych faz oraz modułach mocy o konstrukcji „hot-swap”. Dzięki zastosowaniu baterii „hot-swap” urządzenie nadaje się do warunków eksploatacji stawiających wyzwanie nawet przed najnowocześniejszymi konstrukcjami, a krótka przerwa w zasilaniu nie jest możliwa do zaakceptowania. Więcej informacji na stronie ups.legrand.pl.