Prowadzenie instalacji
Prowadzenie instalacji > Kanały kablowe DLP
Kanały instalacyjne DLP pozwalają na estetyczne i szybkie rozprowadzenie instalacji z możliwością zastosowania całej gamy osprzętu z serii Mosaic. Regulowane narożniki oraz elastyczna pokrywa kanałów DLP zapewniają precyzyjny montaż i wysoki standard wykończenia instalacji. Dostępna do różnych przekrojów kanałów przegroda separacyjna zapewnia dowolność podziału przestrzeni kanału na przedziały montażowe, a tym samym możliwość prowadzenia różnych obwodów w jednym kanale.
Prowadzenie instalacji > Koryta kablowe siatkowe
Uniwersalne zastosowanie siatkowych tras kablowych Cablofil zapewniają różne rodzaje powłok, od ocynku elektrolitycznego po dwa rodzaje stali nierdzewnej 304L i 316L. Szeroki wybór wsporników i uchwytów montażowych pozwala na prowadzenie tras zarówno pod sufitem jak i na ścianie czy pod podłogą techniczną. System szybkiego montażu na wspornikach bez użycia specjalnych narzędzi sprawia, że instalacja tras kablowych jest szybka i prosta. Siatkowa konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość na obciążenia a także bardzo dobrą wentylację kabli oraz łatwy serwis i modernizację istniejącej instalacji.
Prowadzenie instalacji > Puszki podłogowe
Różne wielkości puszek oraz duży wybór wykonań zapewniają uniwersalność oferty i szerokie możliwości zastosowań. Puszki podłogowe przeznaczone są do montażu w podłogach betonowych i technicznych podniesionych. Dostępne są także puszki do dużych obciążeń, które doskonale sprawdzą się wszędzie tam, gdzie najważniejsza jest wysoka wytrzymałość oraz puszki o zwiększonym stopniu szczelności IP66.