Wideodomofony i domofony
Odpowiednia temperatura otoczenia to komfort mieszkańców i potencjalne źródło obniżenia kosztów eksploatacji obiektu.
W ofercie Axolute występują wideodomofony odpowiednie dla funkcjonującego systemu ogrzewania lub ogrzewania i klimatyzacji.
Dostępne są 3 rodzaje regulatorów:
podstawowe, wideodomofony z funkcją lato/zima oraz zaawansowane, dające możliwość tworzenia programów dziennych i tygodniowych ze zdefiniowanymi poziomami temperatury.
Wideodomofony
Gamę innowacyjnych aparatów głośnomówiących, bez słuchawki, tworzą aparaty CLASSE 100, CLASSE 300 oraz Axolute Video Station NIGHTER I WHICE. Dzięki wyjątkowym walorom technicznym i estetycznym stanowią doskonałą odpowiedź na potrzeby nowoczesnej instalacji wideodomofonowej. Wideodomofony CLASSE 300 z Wi-Fi i pozwalające na integrację i obsługę za pomocą smartfonu.
Domofony
W ofercie znajdują się domofony głośnomówiące CLASSE 100 oraz domofony ze słuchawką AUDIO ECO i CLASSE 100. Domofony słuchawkowe Classe 100 oprócz przycisków do obsługi podstawowych funkcji są wyposażone w przyciski, pozwalające na sterowanie dodatkowymi funkcjami określanymi podczas konfiguracji.
Panele zewnętrzne Sfera
Panele zewnętrzne linii SFERA cechuje nowoczesne wzornictwo, wysoka estetyka i precyzja wykonania. Panele są dostępne w czterech liniach wzorniczych: aluminiowej, stalowoszarej i białej w wykonaniu Sfera New oraz wandaloodpornym wykonaniu Sfera Solid. 13 modułów, w tym specjalistyczne, takie jak kamera szerokokątna, kamera Noc i Dzień, moduły dostępu wykorzystujące kody cyfrowe, breloki zbliżeniowe oraz linie papilarne gwarantują bezpieczeństwo mieszkańcom i wygodę użytkowania.
Panele zewnętrzne Linia 3000
Panele natynkowe Linia 3000 są dedykowane do realizacji instalacji wideodomofonowych w domach jedno- lub dwurodzinnych. Dostępne są w wersji audio (bez kamery), z kamerą szerokokątną oraz z kamerą szerokokątną z czytnikiem breloków. Każdy panel jest wyposażony w mikroprzełącznik do zmiany trybu pracy z jednorodzinnego na dwurodzinny. Panele mogą być wyposażone w daszek (przy montażu natynkowym) lub zamontowane podtynkowo (bez daszka), dzięki dodatkowym akcesoriom.
Panele zewnętrzne Audio Eco
Panel zewnętrzny Audio Eco pozwala tanio i łatwo zrealizować 2-przewodowy system domofonowy w budynkach wielorodzinnych. Obok doskonale znanych użytkownikom funkcji wywoływania mieszkania po przypisanym mu numerze oraz otwarcia drzwi indywidualnym kodem, panel umożliwia na przykład zaprogramowanie dodatkowych kodów dostępowych dla określonych grup użytkowników, jak na przykład listonosz, czy służby serwisowe.
Zestawy wideodomofonowe
Jednorodzinne zestawy wideodomofonowe składają się z panelu zewnętrznego z daszkiem, aparatu wideodomofonowego głośnomówiącego i zasilacza sieciowego.
Do połączenia aparatu z panelem zewnętrznym wystarczą 2 przewody. Natynkowy montaż wideodomofonu i panelu zewnętrznego oraz zasilacz podłączany do gniazda zasilającego czynią instalację łatwą i szybką. W zależności od modelu, zestawy są wyposażone w wideodomofony o przekątnej ekranu 3,5” (obsługa klawiszami) lub 7” (ekran standardowy lub dotykowy).
Zestawy mogą być rozbudowane o maksymalnie 2 dodatkowe aparaty.
Akcesoria systemu SCS BUS (My Home i Wideodomofony)
Akcesoria systemu SCS BUS to niezbędne narzędzia do programowania i konfiguracji systemów My Home oraz Wideodomofonów. Pozwalają na łatwe dostosowanie funkcji i ustawień, zapewniając pełną kontrolę nad inteligentnymi rozwiązaniami domowymi.