Skip to main content
Logo print

Jednofazowe UPS | Legrand Poland

Jednofazowe UPS

Konsumenckie

Konsumenckie/SOHO

Poprawiona interpunkcja:​
Zasilacze UPS line interactive do 3 kVA, dzięki niewielkim wymiarom, mogą być stosowane do zasilania stacji roboczych PC oraz innych urządzeń biurowych, takich jak drukarki czy skanery. UPSy te to typowe urządzenia Plug & Play, dzięki czemu są łatwe w instalacji i uruchomieniu. Wyposażone w elektroniczny stabilizator, diody sygnalizujące oraz zabezpieczenie linii telefonicznej, zapewniają całkowitą i niezawodną ochronę podłączonych urządzeń.​

  • Keor Multiplug - zakres mocy od 0,6 kVA do 0,8 kVA. ​

  • Keor SP - zakres mocy od 0,6 kVA do 2 kVA. ​

  • Niky S - zakres mocy od 1 kVA do 3 kVA.​

Konwencjonalne

Konwencjonalne

Poprawiona interpunkcja:​
Zasilacze UPS o mocach do 10 kVA gwarantują bezpieczne, niezawodne i precyzyjne zasilanie. Czytelny wyświetlacz pozwala na proste i intuicyjne zarządzanie zasilaczem dla osiągnięcia najlepszych parametrów energii i maksymalnej wydajności. Konwencjonalne UPSy dostępne są w wersji Rack 19” i w wersji Tower.​

  • DAKER DK zakres mocy od 1 kVA do 10 kVA,​

  • DHEA zakres mocy od 1 kVA do 1,5 kVA,​

  • WHAD zakres mocy od 0,8 kVA do 6 kVA.​

Modułowe

Modułowe

Poprawione formatowanie:​
Modułowa budowa UPS pozwala na zwiększenie mocy lub czasu podtrzymania zasilania, a beznarzędziowa instalacja modułów gwarantuje maksymalną redundancje, niskie koszty utrzymania, trwałość i oszczędność miejsca. W przypadku awarii jednego z modułów, redundancja gwarantuje nieprzerwaną ciągłość zasilania. Rozdział mocy odbywa się dzięki równoległej pracy modułów na każdej z faz.​
Modułowe UPSy zbudowane są w oparciu o technologię (VFI) podwójnej konwersji on-line:​

  • MegaLine zakres mocy od 1,25 kVA do 10 kVA,​

  • MegaLine Rack zakres mocy od 1,25 kVA do 5 kVA,​

  • TRIMOD zakres mocy od 10 kVA do 60 kVA,​

  • ARCHIMOD zakres mocy od 20 KVA do 120 kVA.​