Niloe Selection
Niloe Selection stanowi teraz obok takich serii jak Niloe i Niloe Step, idealne uzupełnienie dotychczasowej oferty osprzętu elektroinstalacyjnego reprezentującego segment ekonomiczny. Różnorodność dostępnych funkcji gwarantuje, iż wymagania każdego użytkownika będą spełnione, niezależnie od tego, czy reprezentują podstawowe funkcje w postaci łączników i gniazd, czy też bardziej wyszukane funkcje. Cechą charakterystyczną serii oprócz gustownej palety pastelowych kolorów jest bezpieczny, plastikowy uchwyt montażowy oraz subtelnie przełamana wewnętrznie krawędź ramki.
![Sterowanie oświetleniem](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762300-web-r.png?itok=x5a5CRbG)
Sterowanie oświetleniem
Niloe Selection to szeroka gama łączników i przycisków, z możliwością podświetlania, wyposażonych w automatyczne zaciski sprężynowe. Podświetlenie diodami LED zapewni wieloletnią eksploatację przy minimalnym zużyciu energii. W ofercie dostępne są również ściemniacze obrotowe.
![Sterowanie roletami](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762211-web-r.png?itok=tYzUjkvk)
Sterowanie roletami
Łączniki bezpośredniego sterowania silnikiem rolet, posiadają 3 intuicyjne pozycje klawisza sterowania roletami góra/stop/dół. Tego typu rozwiązanie nie myli i kieruje roletę zawsze w dobrym kierunku.
![Gniazda zasilające](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762140-web-r.png?itok=xK-chW76)
Gniazda zasilające
Obok tradycyjnych gniazd z uziemieniem lub bez uziemienia, dostępne jest gniazdo płaskie z wbudowanym gniadem USB C, co zapobiega osadzaniu się kurzu i zwiększa funkcjonalność zestawu. Gniazda występują także w formie podwójnej do ramek wielokrotnych umożliwiając podłaczenie większej liczby urządzeń w domu Gamę uzupełnia wersja IP44 przeznaczona do łazienek. Wyróżnikiem serii jest różnorodna kolorystyka pomagająca dopasować wygląd gniazd do każdego wnętrza.
![Niloe Selection](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762351_niloe_selection_gniazda_usb.png?itok=1_OTfUio)
Gniazda USB i indukcyjne
Łatwe ładowanie urządzeń przenośnych bez potrzeby podłączania ładowarek. Dostępne są wersje z gniazdami USB typu A+A, A+C, C+C.
![Gniazda telewizyjne](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762351-web-r.png?itok=vYhb8o6B)
Gniazda telewizyjne
Gniazda telewizyjne, przeznaczone do stosowania w instalacjach naziemnych i satelitarnych występują w wersjach: TV, TV-RD-SAT, TV-RD-SAT-SAT oraz ze złączem „F”.
![Gniazda przesyłu danych](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762475-web-r.png?itok=a13xmaz7)
Gniazda przesyłu danych
Gniazda telefoniczne oraz gniazda RJ45 UTP, FTP, STP zapewnią wygodne podłączenie telefonu i internetu. Gniazda RJ45 instaluje się niezwykle łatwo i bez użycia narzędzi, dzięki nowym złączom instalacyjnym.
![Akcesoria](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762245-web-r.png?itok=lPOG4fAn)
Akcesoria
Akcesoria pozwalające na montaż osprzętu: puszki, zaślepki, pazurki.
Gwarantują one również estetyczny wygląd i bezpieczeństwo instalacji. Puszki, zaślepki oraz pazurki upraszczają ukrywanie kabli i chronią je przed uszkodzeniami oraz kurzem. Dzięki nim, cała instalacja prezentuje się schludnie i profesjonalnie, podnosząc komfort użytkowania sprzętu.
![Ramki](/sites/g/files/ocwmcr856/files/styles/product_box/public/2023-03/lg-762001-web-r.png?itok=iejp8jAx)
Ramki
Ramki Niloe Selection idealnie przylegają nawet do nierównych ścian, dzięki czterostopniowym zatrzaskom. Dostępne są w wersjach od pojedynczej do pięciokrotnej, co pozwala zamontować obok siebie mechanizmy w układzie pionowym lub poziomym. Dostępne kolory: biały, aluminium, antracyt, stalowy, perła. Ofertę uzupełnia ramka specjalna z klapką IP44 o podwyższonej wytrzymałości w kolorze białym.