Oprawy oświetleniowe ENSTO
Rozwiązania dla profesjonalistów z branży oświetlenia
Nasza oferta to odpowiedź na potrzeby w zakresie oświetlenia w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, a także w ramach projektów oświetlenia zewnętrznego.
Produkty Ensto należą do sektora czystych technologii. Główne elementy oferty obejmują rozwiązania z zakresu dystrybucji energii elektrycznej oraz systemów elektroinstalacyjnych. Oferta produktów Ensto podlega ciągłemu rozwojowi i aktualizacji, a celem marki Legrand jest zapewnienie poprawności prezentowanych informacji na ich temat.
Rozwiązania Ensto Smart
Smart Lighting to nowoczesne oprawy oświetleniowe z optyką dostosowaną do wymagań obiektu. Wraz z systemem sterowania gwarantują osiąganie optymalnych warunków oświetlenia. Jakość oprawy oświetleniowej można ocenić na podstawie kilku kryteriów: łatwości instalacji, długości okresu użytkowania oraz różnorodności elementów optyki i sterowania. Produkty Ensto zapewniają zapewnia wyjątkową liczbę opcji w przypadku użycia rozwiązań oświetleniowych Smart Lighting. Na początku konieczne jest opracowanie projektu i określenie użytkownika obiektu. Do oferowanych produktów dodać można wszystkie elementy, od optyki poprzez urządzenia detekcji ruchu, po sztuczną inteligencję.
Budynki mieszkalne
Wybór opraw do budynków mieszkalnych Ensto jest szeroki i przemyślany tak, aby zaspokoić wszystkie potrzeby w zakresie oświetlenia ogólnego w domu, klatkach schodowych czy korytarzach. Oprawy Ensto oferują różne możliwości detekcji ruchu. Oprawy Ensto Move! wykorzystują technologię PIR lub radarową, zależnie od projektu i potrzeb użytkownika.
Obiekty użyteczności publicznej
Sprawne i funkcjonalne oświetlenie podnosi wydajność pracy i poprawia wyniki niezależnie od miejsca pracy. Oprawy oświetleniowe przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej powinny zostać zaprojektowane i zainstalowane w sposób zapewniający najlepsze możliwe oświetlenie w każdej sytuacji.
Stwórz własną przestrzeń
Rodzina opraw 4A dedykowana do aranżacji biur i obiektów użyteczności publicznej
Obiekty przemysłowe
Produkty Ensto to również oferta oświetlenia w obiektach przemysłowych. Duży wybór opraw oświetleniowych charakteryzujących się wysoką sprawnością i doskonałym parametrami technicznymi jest odpowiedni do niemal wszystkich zastosowań.
Oświetlenie zewnętrzne
Oprawy oświetleniowe Ensto przeznaczone do zastosowań zewnętrznych są energooszczędne, wytrzymałe i efektywne pod względem kosztów. W ofercie znajdują się rozwiązania dedykowane do ogrodów, parków, placów, rynków. Charakteryzuje je skandynawski design, doskonale wpisujący się w każdą przestrzeń.