Obudowy i komponenty dla przemysłu
Obudowy i komponenty dla wymagających środowisk
Oferta produktów Ensto obejmuje kompleksowe rozwiązania i komponenty przemysłowe dla najbardziej wymagających środowisk. Jesteśmy godnym zaufania partnerem z doświadczonymi pracownikami, a dzięki wieloletniemu doświadczeniu, bazującym na ciągłym pogłębianiu wiedzy, zwłaszcza technicznej, staliśmy się prawdziwym ekspertem w tej dziedzinie.
Produkty Ensto dedykowane są dla wymagających środowisk przemysłowych z wysokim stopniem ochrony oraz ekstremalną wytrzymałością na warunki otoczenia. W ofercie znajdują się zarówno obudowy standardowe, jak i obudowy konfigurowane pod projekt klienta. Poza obudowami posiadamy także wysokiej jakości komponenty elektrotechniczne, które zostały zaprojektowane i przetestowane pod kątem szerokiej gamy zastosowań w różnych środowiskach.
Rozwiązania Ensto są stale unowocześniane, aby zapewnić jak najdłuższą żywotność i wytrzymałość na najtrudniejsze warunki atmosferyczne. Niezawodne produkty oznaczają nieprzerwane działanie, a co się z tym wiąże, niższe koszty utrzymania oraz zadowolenie klientów.
Partner godny zaufania
Nowoczesne zakłady produkcyjne ze stałą kontrola jakości produkcji oraz najwyższej jakości obsługa klienta stanowią filary dla naszej wiarygodności.
Certyfikowane produkty
Komponenty Ensto zaprojektowano z myślą o ich szerokim zastosowaniu w przemyśle, w różnych warunkach środowiskowych.
Doświadczony partner w biznesie
Niekwestionowany ekspert w tworzeniu zaawansowanych technicznie rozwiązań dla przemysłu. W ofercie dostępne są produkty o szerokim zastosowaniu w różnych środowiskach
Bezawaryjne działanie przez wiele lat
Dzięki solidnej konstrukcji komponenty ENSTO zapewniają wieloletni, bezawaryjny okres użytkowania, co przekłada się na znaczne oszczędności w ich utrzymaniu.
Usługi dopasowane do potrzeb
Zespół profesjonalistów w dziedzinie projektowania jest gotowy do pomocy w znalezieniu rozwiązań, które wspierają oszczędzanie oraz usprawniają procesy produkcyjne.
Obudowy
Oferta zawiera wysokiej jakości obudowy standardowe i dostosowane do potrzeb klienta, wykonane z tworzywa i metalu. Nasze rozwiązania są zaprojektowane dla środowisk przemysłowych wymagających wysokiego stopnia ochrony i maksymalnej trwałości.
Oferta Ensto obejmuje szeroki zakres obudów termoplastycznych, z poliestru, stali oraz aluminium wraz z akcesoriami przeznaczonymi do najbardziej wymagających środowisk pracy. Usługi dodatkowe obejmują konfigurację obudów standardowych oraz wykonanie obudowy zgodnie z projektem klienta. Oprócz tego możliwe jest wyposażenie obudów w komponenty dostarczone przez firmy trzecie.
Typowe zastosowania obudów to:
- Przemysł spożywczy i rolnictwo
- Infrastruktura, budownictwo i transport
- Automatyka przemysłowa
- Produkcja energii: farmy wiatrowe i solarne
Obudowy termoplastyczne
Obudowy termoplastyczne Ensto Cubo produkowane są z wysokiej jakości tworzyw: ABS lub poliwęglanu bezhalogenowego i podlegającego recyklingowi. Chociaż tworzywa są znacznie lżejsze od stali, ich odporność na udar mechaniczny jest bardzo wysoka. Co więcej, na powierzchni plastikowej nie powstają wgniecenia lub wypukłości, tak jak w przypadku powierzchni ze stali.
- Materiał o większej gęstości
- Podstawa wzmocniona włóknem szklanym
- Ekonomiczne modyfikacje formy wtryskowej
- Mniejszy ciężar
- Trwałość i łatwość konserwacji
Obudowy poliestrowe
Obudowy z poliestru charakteryzuje mocna konstrukcja i odporność na korozję
i rozpuszczalniki oraz na wysoką temperaturę. Dobrze sprawdzają się w bardzo wymagających środowiskach, takich jak rafinerie czy przemysł petrochemiczny/chemiczny. Stopień ochrony IP 66.
- Szybka dostawa
- Szeroki zakres temperatur
- Do zastosowania zewnętrznego
Obudowy aluminiowe
Aluminium to materiał lekki i łatwy do recyklingu. Obudowy z aluminium spełniają wymagania przemysłu maszynowego i wojskowego odnośnie odporności na działanie rozpuszczalników, paliwa i oleju. Charakteryzują się doskonałą odpornością na temperaturę. Stopień ochrony wynosi IP 66.
- Szybka dostawa
- Szeroki wybór rozmiarów
- Niewielki ciężar
- Wysoka wodoszczelność
Ensto PolyBox
Obudowy przemysłowe Ensto PolyBox to wytrzymałe rozwiązanie do projektów na rynek amerykański. Wykonane są z poliwęglanu o ściankach grubości 4mm i cechuje je sposób zamknięcia za pomocą zatrzasku (z możliwością dodatkowego zabezpieczenia kłódką) oraz system dystansowy w narożnikach umożliwiający regulację głębokości płyt montażowych, lub paneli frontowych.
- Konstrukcja według standardów amerykańskich oraz certyfikat UL
- Wymiary obudów zaprojektowane według wytycznych JIC * - mierzone w calach
- Zakres rozmiarów jest zbliżony do najpopularniejszych obudów przeznaczonych na rynek europejski
- Zawiasy na dłuższym boku umożliwiające otwarcie pokrywy do 223°
- Możliwości modyfikacji według potrzeb klienta
Umiejscowienie zawiasów na krótszym boku obudowy - Wycinanie otworów o różnych kształtach i rozmiarach
- Wykonanie nadruku lub malowanie na dowolny kolor z palety RAL
Obudowy posiadają wysoki stopień ochrony IP określający szczelność oraz odporności na udar mechaniczny IK.
Produkty
Komponenty dla przemysłu
Niezbędne dla bezpieczeństwa Twoich instalacji
Oferta obejmuje wysokiej jakości zaciski, rozłączniki oraz podstawy bezpiecznikowe do zastosowania w różnych gałęziach przemysłu, które zostały przetestowane w najtrudniejszych warunkach środowiskowych.
Komponenty Ensto są regularnie certyfikowane według najnowszych obowiązujących standardów, aby zapewnić wysoką wydajność i jakość instalacji. Mamy duże doświadczenie w rozwiązaniach skierowanych do przemysłu OEM, jak
i prefabrykatorów rozdzielnic elektrycznych.
Zaciski
Zaciski Ensto Clampo zostały zaprojektowane specjalnie dla potrzeb przemysłu. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę zacisków dla przewodów zarówno aluminiowych, jak i miedzianych. Prąd znamionowy zacisków wynosi od 17,5 A do 730 A, napięcie znamionowe izolacji od 400 V do 1000 V.
Oferta Ensto obejmuje zaciski w obudowach wraz z elementami do łączenia, rozgałęziania i przedłużania kabli oraz ich mocowania.
Zaciski Ensto Clampo testowane są zgodnie z SGS Fimko. Spełniają również wymagania kilku innych standardów, m.in. UL (Underwriters Laboratories, File # E 192532).
Rozłączniki
W ofercie Ensto dostępne są rozłączniki 3-torowe, tory dodatkowe oraz szereg akcesoriów, które testowane są zgodnie z normą EN 60947-3. Posiadają również certyfikat UL-listed dla obciążeń silnikowych (Motor Controllers Suitable as Motor Disconnect UL 508, File # 164205).
- Rozłączniki izolacyjne
- Zaprojektowane i przetestowane do pracy jako odłączniki
- Rozłączniki w wymagających aplikacjach
- Odpowiednie dla IV kategorii przeciwprzepięciowej
Podstawy bezpiecznikowe
Oferta Ensto obejmuje pojedyncze, ceramiczne podstawy bezpiecznikowe oraz bloki podstaw bezpiecznikowych odpowiednie do bezpieczników typu D (DIAZED) o wielkości DII i DIII. Produkty te certyfikowane są zgodnie z normami EN 60269-1 i HD 60269-3.
- Wysoka zdolność wyłączania
- Niezawodna izolacja
- Elastyczność
- Dobra selektywność