FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie pierwotne
-
Material
-
Material quality
-
Napięcie wtórne 1
-
Napięcie wtórne 2
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Napięcie wtórne 3
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Length
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Degree of protection (NEMA)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
With mounting plate
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 2)
-
Frequency
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 3)
-
Moc znamionowa
-
Rodzaj transformatora
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Masa całkowita
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
Z kółkami
-
With glazed door
-
Z termometrem
-
With ventilation door
-
Liczba uch dźwigowych
-
With rear door
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Number of locks
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Wysokość
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Fitted with rainproof plate protection
-
Fitted with door or cover
-
Supplied with circuit identification labels
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HL4AIAWBB
GreenTHE AAA 1250kVA 21/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H1
OBUDOWA IP31 H1 100-250 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H2
OBUDOWA IP31 H2 315-630 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H3
OBUDOWA IP31 H3 800-1250 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H4
OBUDOWA IP31 H4 1600-2000 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
ZUTRA
REF. BXS31H5
OBUDOWA IP31 H5 2500-3150 KVA DO MONTAŻU
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny