FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie wtórne 1
-
Napięcie wtórne 2
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Napięcie wtórne 3
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Length
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Length
-
Length
-
Length
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 2)
-
Frequency
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 3)
-
Rodzaj transformatora
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Z kółkami
-
Z termometrem
-
Liczba uch dźwigowych
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Wysokość
-
Height
-
Height
-
Height
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Height
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HC2AIACBB
GreenTHE AAA 160kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HE2AIACBB
GreenTHE AAA 250kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HF2AIACBB
GreenTHE AAA 315kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HG2AIACBB
GreenTHE AAA 400kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HH2AIACBB
GreenTHE AAA 500kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HI2AIACBB
GreenTHE AAA 630kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HJ2AIACBB
GreenTHE AAA 800kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HK2AIACBB
GreenTHE AAA 1000kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HL2AIACBB
GreenTHE AAA 1250kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HM2AIACBB
GreenTHE AAA 1600kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HN2AIACBB
GreenTHE AAA 2000kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HO2AIACBB
GreenTHE AAA 2500kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HP2AIACBB
GreenTHE AAA 3150kVA 10/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny