FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Napięcie pierwotne
-
Napięcie wtórne 1
-
Napięcie wtórne 2
-
Z kablowym przyłączem wtykowym
-
Napięcie wtórne 3
-
Zgodny z rozporządzeniem KE Nr 548/2014
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Length
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Length
-
Length
-
Length
-
Zabezpieczenie powierzchni
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Straty mocy stanu jałowego
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 1)
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 2)
-
Frequency
-
Strata obciążeniowa (dla napięcia wtórnego 3)
-
Rodzaj transformatora
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Moc znamionowa
-
Przełącznik obciążenia
-
Układ połączeń transformatora
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Masa całkowita
-
Z kółkami
-
Z termometrem
-
Liczba uch dźwigowych
-
Liczba zacisków uziemiających
-
Liczba wlewów oleju
-
Liczba zaworów spustowych oleju
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Wysokość
-
Height
-
Height
-
Height
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Height
-
Wysokość
-
Wysokość
-
Wysokość
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HC2AIASBB
GreenTHE AAA 160kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HE2AIASBB
GreenTHE AAA 250kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HF2AIASBB
GreenTHE AAA 315kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HG2AIASBB
GreenTHE AAA 400kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HH2AIASBB
GreenTHE AAA 500kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HI2AIASBB
GreenTHE AAA 630kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HJ2AIASBB
GreenTHE AAA 800kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HK2AIASBB
GreenTHE AAA 1000kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HL2AIASBB
GreenTHE AAA 1250kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HM2AIASBB
GreenTHE AAA 1600kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HN2AIASBB
GreenTHE AAA 2000kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HO2AIASBB
GreenTHE AAA 2500kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ZUCCHINI
Green T.HE-EU2 AAA Cast Resin Transformers
REF. HP2AIASBB
GreenTHE AAA 3150kVA 6,3/0,4kV
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny