FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Number of CEE socket outlets
-
Phase selection
-
With locking
-
Length
-
Length
-
Length
-
Branch off type
-
Number of NEMA socket outlets
-
Type of socket outlets
-
Protection
-
Number of poles
-
Number of other socket outlets
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/55055070-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 55055070
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/55055071-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 55055071
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/50404024-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 50404024
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/55055056-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 55055056
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/55055066-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 55055066
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/55055068-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 55055068
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/55055086-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 55055086
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/17-45/55055088-ZUCCHINI-1000.jpg)
ZUCCHINI
REF. 55055088
MR SKRZYNKA ODPŁYWOWA Z POKRYWĄ ODŁĄCZAJĄCĄ NAPIĘCIE
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny