-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Model
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Max. load capacity
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-036159-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 1400
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/036158-LEGRAND-600.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOSCI 1200
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/036192_pw_156790.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY ATLANTIC DŁUGOŚĆ 3000 MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-036151-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 1000
Cena bez VAT
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 800
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-036151-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 700
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-036151-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 600
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-036152-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 500
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-036151-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 400
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-036151-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PROFIL MONTAŻOWY LINA 25 SZAFY O WYSOKOŚCI 300
Cena bez VAT