-
Cover model
-
Number of conduit inlets
-
Type of covering
-
Housing material
-
Type of door
-
Transparent cover/door
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Inner depth
-
Inner depth
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness door/cover
-
Material plate thickness door/cover
-
Number of openings for flange plates
-
Extension possible
-
Circuit integrity
-
Suitable for outdoor use
-
Suitable for lightning protection
-
Protection class
-
Cover with overpressure release
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035990-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 360 X 270 X 124
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035980-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 310 X 240 X 124
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035970-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 270 X 170 X 86
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035961-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 220 X 170 X 86
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035960-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 220 X 170 X 86
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035950-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 180 X 140 X 86
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035951-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 180 X 140 X 86
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035930-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 130 X 130 X 74
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035940-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 155 X 110 X 74
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/035900-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA IZOLACYJNA IP55 - IK07 130 X 75 X 74
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035901-WEB-R.jpg)
OBUD.IZOL.130X75X80 DO WYPOS
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035931-WEB-R.jpg)
OBUD.IZOL.130X130X80 DO WYPOS
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035941-WEB-R.jpg)
OBUD.IZOL.155X110X80 DO WYPOS
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035971-WEB-R.jpg)
OBUD.IZOL. 270X170X92 DO WYPOS
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035981-WEB-R.jpg)
OBUD.IZOL.310X240X124 DO WYPOS
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-035991-WEB-R.jpg)
BOITE D'EQUIP. 360 X 270 X 130