FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Material
-
Material quality
-
With mounting plate
-
With cover
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Z drzwiami
-
With glazed door
-
Pre-stamping
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Transparent cover
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Głębokość
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
ENSTO
Ensto Cubo D
REF. DPCP050704G.U
CUB:D-53X65X36-BP-PC-SZ-U
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
ENSTO
Ensto Cubo D
REF. DPCP080806G.U
CUB:D-80X82X56-BP-PC-SZ-U
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny