-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Model
-
Model
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337970-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337969-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337968-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337967-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337971-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S LISTWY POZIOME IP30 DO PRZEDZ. KABL.
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337966-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337965-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337964-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337963-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337962-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337961-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337960-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY PIONOWE IP30 750MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337974-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY POZIOME IP30 36M
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337973-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY POZIOME IP30 24M
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-337972-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 LISTWY POZIOME IP30 16M
Cena bez VAT