-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
With rear door
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 2250MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 2100MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1950MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1800MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1650MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1500MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1350MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1200MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 1050MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 900MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 24M 750MM
Cena bez VAT