-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
With rear door
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-337621-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/337611-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/337601-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/337591-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-337581-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/337571-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/337561-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/337551-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-337541-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-337531-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-337521-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 ROZDZIELNICA 16M 750MM
Cena bez VAT