-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337853-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337833-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337843-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337823-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337803-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337813-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337793-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337783-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337773-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337763-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337753-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 36M 750MM
Cena bez VAT