-
Wersja z drzwiami przeszklonymi
-
Wersja drzwi z cięgnem rozłącznika
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337852-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337842-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337832-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337822-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337812-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337802-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337792-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337782-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337772-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337762-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337752-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 24M 750MM
Cena bez VAT