-
Version as glazed door
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337851-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337841-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337831-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337821-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337811-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337801-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337791-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337781-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337771-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337761-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337751-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI PRZEZROCZYSTE 16M 750MM
Cena bez VAT