-
Version as glazed door
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337743-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337733-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337723-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337713-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337703-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337693-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337683-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337673-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337663-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337653-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337643-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 36M 750MM
Cena bez VAT