-
Version as glazed door
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337742-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337732-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337722-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337712-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337702-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337692-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337682-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337672-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337662-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337652-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337642-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 24M 750MM
Cena bez VAT