-
Version as glazed door
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337741-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 2250MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337731-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 2100MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337721-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 1950MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337711-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 1800MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337701-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 1650MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337691-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 1500MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337681-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 1350MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337671-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 1200MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337661-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 1050MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/337651-LEGRAND-3000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 900MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-337641-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 630 DRZWI METALOWE PEŁNE 16M 750MM
Cena bez VAT