![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-339927-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY SZYN CU/AL ROZSTAW 125MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-339921-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY SZYN CU/AL SZ.600MM W UŁOŻENIU PŁASKIM, ROZSTAW 75MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-339920-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY SZYN CU/AL SZ.400MM W UŁOŻENIU PŁASKIM, ROZSTAW 75MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-339923-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3S WSPORNIK IZOLACYJNY UZUPEŁNIAJĄCY SZYN CU/AL ROZSTAW 75MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-339922-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Support barres prof. 800 mm entraxe 75 mm Cu/Alu aligné
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-339925-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Support barres prof. 600 mm entraxe 125 mm Alu aligné
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-339926-WEB-L.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
Support barres prof. 800 mm entraxe 125 mm Alu aligné