FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for metrical mounting
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
XS4K
REF. 338052
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 4000 POLE NAROŻNE 2200X800X800
24 974,58 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
XS4K
REF. 338051
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 4000 POLE NAROŻNE 2200X600X600
23 508,97 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
XS4K
REF. 338050
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
XL3S 4000 POLE NAROŻNE 2200X400X400
16 894,86 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny