FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Suitable as side panel
-
Suitable as rear panel
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Material quality
-
With lock
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With cable entry
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
Legrand
XL800
REF. 020459
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1995 X 950
8 945,63 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
XL800
REF. 020458
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1595 X 950
8 018,57 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
XL800
REF. 020454
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1995 X 700
8 012,60 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
XL800
REF. 020453
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1595 X 700
6 171,14 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
XL800
REF. 020469
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
1 372,85 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
XL800
REF. 020468
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
1 135,94 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny