-
Suitable as side panel
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable as rear panel
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
With lock
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With cable entry
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1995 X 950
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1595 X 950
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1995 X 700
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDZIAŁ KABLOWY XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDZIAŁ KABLOWY XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1595 X 700
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1800 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1800 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1800 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1400 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1400 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1800 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1400 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1400 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ Z ZAW. DPX IS 630 PK W1400
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1995
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDZIAŁ KABLOWY WEWNĘTRZNY XL3 800 WYSOKOŚĆ 1950
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁ Z ZAW. DPX IS 630 PK W1800
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1595
Cena bez VAT