-
Suitable as side panel
-
Version as glazed door
-
Version as glazed door
-
Suitable for enclosure building depth
-
Suitable as rear panel
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Modular spacing
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
With lock
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With cable entry
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1295 X 950
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1095 X 950
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1295 X 700
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 800 ROZDZIELNICA IP55 1095 X 700
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1200 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1200 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1000 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1200 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1200 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI PRZEZROCZYSTE 1000 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1000 X 850 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
DRZWI METALOWE 1000 X 600 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDZIAŁ KABLOWY WEWNĘTRZNY XL3 800 WYSOKOŚĆ 1250
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1295
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1200
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
BOKI DO XL3 800 IP55 WYSOKOŚĆ 1095
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PRZEDZIAŁ KABLOWY WEWNĘTRZNY XL3 800 WYSOKOŚĆ 1050
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WEWNĘTRZNEGO XL3 800 WYSOKOŚĆ 1000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
USZCZELKA IP55 XL3 800/4000
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYTY TRANSPORTOWY XL3 800 IP55
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW DO ŁĄCZENIA XL3 800
Cena bez VAT