-
Type of accessory/spare part
-
Material
-
Material
-
Punch shape
-
Punch shape
-
Perforated
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Halogen free
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 + ZACZEPY REGULOWANE SZEROKOŚĆ 850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPOR TH35 XL3 800/4000 SZ850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 + ZACZEPY REGULOWANE SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPOR TH35 XL3 800/4000 SZ600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MONTAŻOWA DPX-IS 250 NA TH 35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 160 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
ADAPTER TH35-DPX3 250 Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK DYSTANSOWY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MONTAŻOWA DPX3 250 Z ZAB. R-PR. NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 BEZ ZACZEPÓW SZEROKOŚĆ 850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MONTAŻOWA DPX3 250 NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTY MOCOWANIA DPX3 160 Z ZAB. R-PR. NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA MOCOWANIA DPX3 160 NA TH35
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK TH 35 BEZ ZACZEPÓW SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT