-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material
-
Suitable for enclosure building height
-
Perforated
-
Surface protection
-
Model
-
Rozstaw osi szyn
-
Busbar distance
-
Number of poles
-
Surface finishing
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/605136-LEGRAND.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 630A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/605135-LEGRAND.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 250-400A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-020952-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ZESTAW MONTAŻ. 60MM SPX 000-3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/605134-LEGRAND.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DO XL3 160A
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-020956-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA SPX 3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/LG-021050-WEB-F.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 ZESTAW SZYN ZBIORCZYCH 185MM DLA SPX3-V 00, 1, 2, 3
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-020955-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA SPX 2
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-020954-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA SPX 1
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-020953-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA SPX 000-00
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/605880-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK IZOLACYJNY SYSTEMU SZYN ZBIORCZYCH 185 MM
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/605246_pw_151660.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
WSPORNIK IZOLACYJNY SYSTEMU SZYN ZBIORCZYCH 60 MM
Cena bez VAT