-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Perforated
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Surface finishing
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PODSTAWA MONTAŻOWA SZRDO 2XDPX3 630 W POZYCJI PIONOWEJ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PDSTAWA MONTAŻOWA SZR DPX3 630 POZIOMA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PODSTAWA MONTAŻOWA DO 1 LUB 2 DPX3 630 WYK. WYSUWNYM/WTYKOWYM Z RCD
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DO DPX 630 STACJONARNY POZIOMA SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PODSTAWA MONTAŻOWA DPX3 630 W WYKONANIU WTYKOWYM/WYSUWNYM PION.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DO DPX 630 WYSUWANY POZIOMA SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 STACJONARNY SZEROKOŚĆ 850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 + BRP STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTKA DPX 630 STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 + BRP STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA REGULOWANA DPX 250/630 STACJONARNY SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTKA DPX 630 + BRP STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 630 POZIOMA SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 250/630 SZEROKOŚĆ 850
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 250/630 + BRP SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PODSTAWA MONT. POZYCJI PION. DPX3 630 + RCD Z PRZYŁ. GÓRNYM LUB TYLNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
PODSTAWA MONTAŻOWA DPX 250/630 SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 PODSTAWA MONTAŻOWA W POZYCJI PION. DPX3 630 Z PRZYŁ. GÓRNYM LUB TYLNYM
Cena bez VAT