-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Surface finishing
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DPX3 630 WTYKOWA Z BLOKIEM RÓZNICOWOPRĄDOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA SZR DPX3 630 W WYKONANIU STACJONARNYM Z NAPĘDEM SIL.
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA SZR DPX3 630 POZIOMA CZOŁOWA DO AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZNIKA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO DPX3 630 WTYKOWYCH BEZ BLOKU RÓŻNICOWOPRĄDOWEGO
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 + BRP SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO DPX3 630 WYSUWNY Z RCD I NAPĘDEM OBROTOWYM LUB BEZ
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 SZEROKOŚĆ 850 ŚRUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 160 + BRP POZIOMA SZEROKOŚĆ 600 ZAWIASY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 630 + BRP POZIOMA SZEROKA 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 630 POZIOMIOMA GNIAZDOWY SZEROKOŚĆ 600
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 SZEROKOŚĆ 600 1/4 OBROTU
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO DPX3 630 WYSUWNY Z NAPĘDEM SILNIKOWYM BEZ RCD
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 + BRP SZEROKOŚĆ 850 ŚRUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 630 + BRP POZIOMA SZEROKOŚĆ 600 ŚRUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA SZR DPX3 630 W WYKONANIU WYSUWNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 SZEROKOŚĆ 600 ŚRUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA DO SZR DPX3 630 POZIOMA W WYKONANIU WYSUWNYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA SZR DPX3 630 POZIOMA CZOŁOWA DO AUTOMATYCZNEGO PRZEŁĄCZNIKA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DPX 250/630 + BRP SZEROKOŚĆ 600 ŚRUBA
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA SZR DPX3 630 W WYKONANIU WYSUWNYM Z NAPĘDEM SILNIKOWYM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO DPX3 630 WYSUWNY Z NAPĘDEM OBROTOWYM I RCD LUB BEZ
Cena bez VAT
OSŁONA DPX 250 + NAPĘD POZIOMY WYSUWNY SZEROKOŚĆ 600