-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building width
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Suitable for enclosure building height
-
Surface finishing
-
Number of height units
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of impact strength (IK)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Label space/information surface
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DMX3 GABARYT 2 SZEROKOŚĆ 600 STACJONARNY/WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DMX GABARYT 1-2 SZEROKOŚĆ 850 STACJONARNY/WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OSŁONA DMX3 GABARYT 1 SZEROKOŚĆ 600 STACJONARNY/WYSUWNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA 2XDMX3 LUB DMX-I 1600 W WYKONANIU WYSUWNYMNYM, 36M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DMX3/DMX3-I 1600 W WYKONANIU WYSUWNYM, 36M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA 2XDMX3 LUB DMX-I 1600 W WYKONANIU STACJONARNYM, 36M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DMX3/DMX3-I 1600 W WYKONANIU WYSUWNYM, 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DMX3 LUB DMX-I 1600 W WYKONANIU STACJONARNYM, 36M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DMX3/DMX3-I 1600 W WYKONANIU STACJONARNYMONARNYM, 24M
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA W PRZEDZIALE KABLOWYM DMX3 LUB DMX-I 1600, STACJONARNY
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA W PRZEDZIALE KABLOWYM DMX3 LUB DMX-I 1600 WYK.WYSUWNE
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WYSOKOŚĆ 600MM
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
XL3 4000 OSŁONA METALOWA DO PRZEDZIAŁU KABLOWEGO WYSOKOŚĆ 200MM
Cena bez VAT