-
Construction type
-
Suitable for enclosure building depth
-
Material
-
Material
-
Material
-
Suitable for enclosure building width
-
Material quality
-
With lock
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Surface finishing
-
Number of doors
-
With cable entry
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
Pre-stamping
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-020185-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3 400 ROZDZIELNICA METALOWA IP55 WYS. 1000
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-020184-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3 400 ROZDZIELNICA METALOWA IP55 WYS. 800
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-020183-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3 400 ROZDZIELNICA METALOWA IP55 WYS. 600
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-020182-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
XL3 400 ROZDZIELNICA METALOWA IP55 WYS. 400
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/036497-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PŁYTA PRZEPUSTÓW KABOWYCH 493 X 174 29 WEJŚĆ
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/020190_pw_92411.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
PRZEGRODA POZIOMA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/13-30/020135-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
DRABINKI KABLOWE DO ROZDZIELNIC
Cena bez VAT