FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Type of door
-
Transparent cover/door
-
Type of closure
-
With lock
-
Mounting method
-
Signal passing door
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Earthing terminal block
-
Neutral terminal block
-
DIN-rail
-
Extension possible
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Built-in width
-
Szerokość wbudowania
-
Szerokość wbudowania
-
Wysokość wbudowania
-
Built-in height
-
Built-in height
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Głębokość
-
Depth
-
Depth
-
Głębokość wbudowania
-
Built-in depth
-
Built-in depth
-
Number of rows
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Enclosure capacity (Nb of modules)
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Fitted with rainproof plate protection
Legrand
RN65
REF. 601940
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X12 BEZ LISTEW
366,61 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
RN65
REF. 601938
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X8 BEZ LISTEW
267,58 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
RN65
REF. 601936
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X6 BEZ LISTEW
241,72 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
RN65
REF. 601934
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
ROZDZIELNICA RN65 1X4 BEZ LISTEW
207,60 zł
/
sztuka
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
LEGRAND
Plexo³
REF. 601932
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
Coffret étanche 2+1 mod. sans bornier - IP65 - Plexo
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny