-
Przezroczysty
-
Przezroczysty
-
Ząbkowanie
-
Materiał
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Materiał
-
Materiał
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Średnica kabla
-
Na kółkach
-
Z paskiem na ramię
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Długość
-
Z teleskopową rączką
-
Z zamkiem
-
Długość
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Model
-
Model
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Średnica żyły
-
Sposób montażu
-
Sposób montażu
-
Z wyściółką piankową
-
Z separatorem przedziałów
-
Jaskrawoczerwone
-
Z polem tekstowym
-
Z polem tekstowym
-
Zamek na kłódkę
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Nadruk
-
Wyjmowane przegrody
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Szerokość
-
Wysokość
-
Głębokość
-
Zakres temperatury pracy
-
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Kolor
-
Bezhalogenowe
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO OZNACZNIKÓW 450 X 85 X 280
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
STOJAK DO OZNACZNIKÓW CAB 3
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MAGAZAZYNEK DO NAKŁADEK CAB3 0,5-1,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MAGAZYNEK DO NAKŁADEK CAB3 1,5-2,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MAGAZYNEK DO NAKŁADEK CAB3 4-6 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
MAGAZYNEK DO NAKŁADEK CAB3 0,15/0,5
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT DO MOCOWANIA OZNACZNIKA 50-70MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZ. CAB3 25-35 MM2
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZNIKÓW DO ZŁĄCZEK VIKING 3 (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
UCHWYT OZNACZ.CAB3 10-16MM2 (X100)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''/'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''.'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''+'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL ''~'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 1,5-2,5 MM2 SYMBOL UZIEMIENIA (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4-6 MM2 SYMBOL ''-'' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4-6 MM2 SYMBOL ''='' (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 0,5-1,5MM2 CYFRY 41-60 (X240)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 0,5-1,5MM2 CYFRY 61-80 (X240)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA A (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA B (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA L (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA M (X300)
Cena bez VAT
PKWiU 27.12.40.0
OZNACZNIK CAB3 4 - 6 MM2 LITERA N (X300)
Cena bez VAT