-
Rated voltage
-
Rated voltage
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of poles
-
Number of poles
-
With switched-off indicator
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Frequency
-
Electric supplying direction
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Terminals capacity
-
Cable nature for connection
-
Label space/information surface
-
Contains Batteries and/or Accumulator
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028092-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 1600 4P 1600A WYKONANIE WYSUWNE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-028058-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 4P 1600A STACJONARNY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028091-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 1600 4P 1250A WYKONANIE WYSUWNE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-028057-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 4P 1250A STACJONARNY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028065-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 1600 4P 1000A WYKONANIE WYSUWNE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028059-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 1600 3P 1600A WYKONANIE WYSUWNE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028053-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 1600 3P 1250A WYKONANIE WYSUWNE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-028056-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 4P 1000A STACJONARNY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/028052-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 3P 1600A STACJONARNY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028047-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
ROZŁĄCZNIK DMX3-I 1600 3P 1000A WYKONANIE WYSUWNE
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/028051-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 3P 1250A STACJONARNY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/028050-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.23.0
ROZŁĄCZNIK DMX³-I 1600 3P 1000A STACJONARNY
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028154-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO WYKONANIA WYSUWNEGO DMX3 1600 4P
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/18-15/LG-028153-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.40.0
KASETA DO WYKONANIA WYSUWNEGO DMX3 1600 3P
Cena bez VAT