FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/028777_pw_176076.jpg)
Legrand
DMX3
REF. 028758
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DMX3 H 4000 4P 4000A WYSUWNY
178 548,57 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/028777_pw_176076.jpg)
Legrand
DMX3
REF. 028748
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DMX3 H 4000 3P 4000A WYSUWNY
138 411,68 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/028777_pw_176076.jpg)
Legrand
DMX3
REF. 028757
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DMX3 H 4000 4P 3200A WYSUWNY
116 570,09 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/028777_pw_176076.jpg)
Legrand
DMX3
REF. 028747
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄZCNIK DMX3 H 4000 3P 3200A WYSUWNY
96 227,22 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny