FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422027-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422027
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 630A 50KA
7 700,95 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422026-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422026
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 500A 50KA
7 438,42 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422025-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422025
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 400A 50KA
6 707,73 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422024-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422024
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 TM 3P+N/2 320A 50KA
6 523,91 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny