-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
-
Contains Batteries and/or Accumulator
-
IEC code (Pack1)
-
Battery ou Accumulator (Pack1)
-
Element Composition (Pack1)
-
Number of Pack 1
-
Number of Single Element (Pack1)
-
Single Element weight (Pack1)
-
Pack1 Location
-
Regulation Type (Pack1)
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422095-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 630A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422094-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 500A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422085-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 630A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422090-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 630A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422080-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 630A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422084-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 500A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422070-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 630A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422075-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 630A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/422065-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 630A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/422060-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 630A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422093-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 400A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422074-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 500A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422064-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 500A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422089-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 500A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422091-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 250A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422092-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 320A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422083-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 400A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422079-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 500A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422073-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 400A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422088-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 400A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422069-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 3P 500A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422081-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 250A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422082-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 320A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422063-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 630 S2 4P 400A 36KA
Cena bez VAT