FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Version as main switch
-
Version as maintenance-/service switch
-
Version as safety switch
-
Version as emergency stop installation
-
Version as reversing switch
-
Rated operating voltage
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Max. rated operation voltage Ue AC
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Rated permanent current at AC-21, 400 V
-
Type of control element
-
Device construction
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Conditioned rated short-circuit current Iq
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated operation power at AC-23, 400 V
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Rated short-time withstand current lcw
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Motor drive optional
-
Motor drive integrated
-
Voltage release optional
-
Suitable for floor mounting
-
Suitable for front mounting 4-hole
-
Suitable for front mounting centre
-
Suitable for distribution board installation
-
Suitable for intermediate mounting
-
Colour control element
-
Interlockable
-
Degree of protection (IP), front side
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-422219-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422219
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
ROZŁĄCZNIK DPX3-I 630 4P 630A
6 484,39 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-422217-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422217
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
ROZŁĄCZNIK DPX3-I 630 3P 630A
5 405,12 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-422218-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422218
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
ROZŁĄCZNIK DPX3-I 630 4P 400A
5 265,28 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-422216-WEB-R.jpg)
Legrand
DPX32
REF. 422216
PKWiU 27.12.22.0
PKWiU 27.12.22.0
ROZŁĄCZNIK DPX3-I 630 3P 400A
4 237,80 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny