FILTRY
Wyczyść wszystko
Kategoria
Charakterystyka techniczna
-
Type of accessory/spare part
-
Bus system KNX
-
Max. data transmission rate
-
Transparent
-
Bus system KNX-RF (Radio Frequent)
-
With label area
-
Material
-
Bus system radio frequent
-
Material quality
-
Bus system LON
-
Bus system Powernet
-
Other bus systems
-
Surface protection
-
Model
-
Mounting method
-
With LED indication
-
Width in number of modular spacings
-
With bus connection
-
RAL-number (similar)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
Legrand
DPX31
REF. 421075
PKWiU 27.12.40.0
PKWiU 27.12.40.0
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY MOFBUS DPX3
1 411,95 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Legrand
DPX32
REF. 026145
PKWiU 26.11.40.0
PKWiU 26.11.40.0
MYHOME BUS/SCS - KONFIGURATORY 0-9 BUS/SCS
506,96 zł
/
1 piece
Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny