-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Overload release current setting
-
Rated voltage
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Adjustment range undelayed short-circuit release
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Rated permanent current Iu
-
Integrated earth fault protection
-
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
-
DIN rail (top hat rail) mounting optional
-
Type of control element
-
Device construction
-
With integrated under voltage release
-
With switched-off indicator
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Position of connection for main current circuit
-
Motor drive optional
-
Complete device with protection unit
-
Motor drive integrated
-
Degree of protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422295-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1250A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/422283-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1250A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422271-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1250A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422259-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1250A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422294-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1000A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422297-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1250A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422282-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1000A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422285-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1250A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422270-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1000A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422273-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1250A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422296-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1000A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422258-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 1000A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422261-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1250A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422284-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1000A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422272-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1000A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422290-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P 1250A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/422278-LEGRAND-1000.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P 1250A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422260-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P+N/2 1000A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422266-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P 1250A 50KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422293-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 800A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422254-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P 1250A 36KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422289-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P 1000A 100KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422281-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 4P 800A 70KA
Cena bez VAT
![title](/sites/g/files/ocwmcr856/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-422277-WEB-R.jpg)
PKWiU 27.12.22.0
WYŁĄCZNIK DPX3 1600 TM 3P 1000A 70KA
Cena bez VAT